KNX DIN-rail dimact. 2-v 2 x 300 W/VA [217200] Dimactuator 2-voudig voor KNX 2 x 300 W/VA Gira KNX systeem DIN-rail Kenmerken: - Dimactor met geïntegreerde busaankoppelaar. - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen. - Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe. - Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting. - Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf mogelijk). - Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning. Functies - Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen. - Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen. - Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning. - Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: Universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo / LV-led (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo / LV-led (inductief/faseaansnijding), HV-led (faseaansnijding) of HV-led (faseafsnijding). - Retourmelding 'schakelen' en 'lichtsterkte'. - Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk. - Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar. - Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar. - Lampbeschermend in- en uitschakelen. - Automatische instelling en schaalverdeling van het dimbare lichtsterktebereik bij gebruik van universele vermogensopvoereenheden. - Het gedrag van een dimkanaal in de toestand 'UIT' bij ontvangst van een relatief dimcommando kan geparametreerd worden (inschakelen en lichter worden of geen reactie). - Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van de belasting. - Retourmelding van het aangesloten type belasting. - Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke uitgang parametriseerbaar. - Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie). - Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting. - Koppelingsfunctie en maximaal acht scènes per dimkanaal mogelijk. - Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur. - Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Nominale spanning: AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal - Gloeilampen: 20 tot 300 W - HV-halogeen: 20 tot 300 W - gewikkelde trafo: 20 tot 300 VA - Tronic-trafo: 20 tot 300 W - gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 100 VA - elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 W - HV-ledlampen: typ. 3 tot 60 W - Spaarlamp: typ. 3 tot 60 W Aansluitleiding (AC 110 V) per kanaal - Gloeilampen: 20 tot 150 W - HV-halogeen: 20 tot 150 W - gewikkelde trafo: 20 tot 150 VA - Tronic-trafo: 20 tot 150 W - gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 50 VA - elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 50 W - HV-ledlampen: typ. 3 tot 30 W - Spaarlamp: typ. 3 tot 30 W Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden. - Montage op DIN-profielrail. - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2172 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 365,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx