KNX DIN-rail schakelact. 2-v 16 A hand [104000] Schakelactuator 2-voudig 16 A met handbediening voor KNX Gira KNX systeem DIN-rail DIN-railschakelactuatoren met geïntegreerde busaankoppelaar. Voor het schakelen van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf. Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist. Kenmerken: - Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of schakelstand-indicatie. - Gebruik als maak- of verbreekcontact. - Centrale schakelfunctie. - Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting. - Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie. - Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd. - Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang. - Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal parametriseerbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang. - Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf). - Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar. - Geheugenfunctie voor lichtscènes. - Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren. - Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand. - Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar. - Onafhankelijk schakelen van de twee uitgangen. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: Schroefklemmen Relais - Aantal: 2 - Contact: elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel Schakelvermogen - AC 230 V: 16 A / AC1 resp. 10 A / AC3 - AC 400 V: 10 A / AC1 resp. 6 A / AC3 - DC: 16 A / 24 V Maximale inschakelstroom: 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 3600 W - Capacitieve belasting AC 230 V: 16 A, max. 140 µF - Gloeilampen: 2500 W - HV-halogeen: 2500 W - gewikkelde trafo: 1200 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 2500 VA - TL-lampen, duoschakeling: 2300 VA - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1300 VA - Kwikdamplampen niet-gecompenseerd: 2000 W - Kwikdamplampen parallel gecompenseerd: 2000 W Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - Montage op DIN-profielrail. - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 1040 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 249,61 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx