KNX DIN-rail voeding 640 mA z/spoel [107900] KNX voeding 640 mA onderbrekingsvrij Gira KNX systeem DIN-rail Voedingen voor KNX apparaten met busspanning. Kenmerken: - Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen. - Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten. - Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen. - Resetknop. - Kortsluitvast. - Bestand tegen overspanning. - Beveiligd tegen onbelast gebruik. - Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening. - Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding. - De onderbrekingsvrije voeding 640 mA levert de KNX systeemspanning. - Met geïntegreerde smoorspoel voor ontkoppeling van de buslijn van de voeding. - Met aansluitingen voor een loodgelaccu voor buffering van de KNX spanning bij stroomuitval. - Er kunnen maximaal twee loodgelaccu's worden aangesloten en met de onderbrekingsvrije voeding worden geladen. - Met een temperatuurvoeler wordt de laadspanning temperatuurafhankelijk geregeld. - De onderbrekingsvrije voeding is voorzien van een potentiaalvrij wisselcontact voor het melden van een storing (bv. stroomuitval, accustoring, overbelasting of kortsluiting). Technische gegevens: Nominale spanning - AC: AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz - DC: DC 240 tot 250 V Uitgangsspanning - KNX lijn: DC 28 tot 31 V SELV - Aanvullende uitgang: DC 30 V Melduitgang - Schakelspanning AC: AC 12 tot 230 V - Schakelspanning DC: DC 2 tot 30 V - Schakelstroom: 5 mA tot 2 A Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Netspanning: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Nominale spanning primair: AC 230 V, 50 / 60 Hz Nominale spanning secundair: DC 28 tot 31 V SELV Nominale stroom secundair: 640 mA, kortsluitvast Wisselcontact potentiaalvrij: AC 230 V, 6A Wisselcontact potentiaalvrij: DC 12/24 V, 4A Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - Montage op DIN-profielrail. - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Aansluiting met KNX busaansluit- of aftakklemmen (geen datarail vereist). - Advies: overspanningsbeveiliging voor Gira KNX producten. - Overspanningsafleider BUStector BT 24, fabricaat: DEHN + SÖHNE, artikelnr. 925001. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 8 Fabricaat: Gira Art. nr. 1079 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 428,03 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx