KNX basiselem. Drukc.-BA 2-v 2-punts [018500] Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening Gira KNX-bedieningsapparaten De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker. Kenmerken: - Op de drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kunnen de wippen 2-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken. - Met de drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening kunnen de functies schakelen (drukken), jaloezie/rolluik, dimmen met stoptelegram en dimmen met cycl. zenden worden gerealiseerd. Technische gegevens: KNX medium: TP1-64 Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Geschikt voor klauwbevestiging. - Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55. - Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk. - Integratie in Gira F100 niet mogelijk. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 0185 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 96,71 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx