KNX basiselem. Drukc.-BA 1-v 2-punts + status-led [018400] Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 2-puntsbediening en status-LED Gira KNX-bedieningsapparaten De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker. Kenmerken: - Op de drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kunnen de wippen 1-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken. - Gebruik bij toepassing van de status-led wippen met controlevenster. - Met de drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 2-puntsbediening kunnen de functies schakelen (drukken), jaloezie/rolluik, dimmen met stoptelegram en dimmen met cycl. zenden worden gerealiseerd. - Ledweergave voor: continu-AAN resp. continu-UIT of status, wip boven of status, wip onder of status-LED inverteerbaar (oriëntatielicht). Technische gegevens: KNX medium: TP1-64 Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Geschikt voor klauwbevestiging. - Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55. - Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk. - Integratie in Gira F100 niet mogelijk. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 0184 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 84,87 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx