KNX basiselem. drukc.-BA 1-v 1-punts + status-led [018100] Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening en status-LED Gira KNX-bedieningsapparaten De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker. Kenmerken: - Op de drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening (schuinstaande wip) kunnen de wippen 1-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken. - Gebruik bij toepassing van de status-led wippen met controlevenster. - Met de drukcontact-busaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening kan de functie schakelen (drukken) worden gerealiseerd: - Ledweergave voor: continu-AAN resp. continu-UIT of status. Technische gegevens: KNX medium: TP1-64 Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem Inbouwdiepte: 31 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Geschikt voor klauwbevestiging. - Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55. - Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk. - Integratie in Gira F100 niet mogelijk. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 0181 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 75,73 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx