KNX basiselem. busaankopp.3 ext.voeler [200900] Basiselement busaankoppelaar 3 met externe voeler voor KNX Gira bedieningsapparaten voor KNX Kenmerken: - De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een toepassingsmodule voor KNX. - De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een functionele eenheid. - In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de toepassingsmodule. - Op de busaankoppelaar 3 met externe sensor kan aanvullend een externe temperatuurvoeler worden aangesloten. Daardoor kan een ruimtetemperatuurregelaar de temperatuur van een aanvullende meetlocatie registreren. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem Beschermingsklasse: III Inbouwdiepte: 25 mm Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Aanwijzingen: - De externe voeler werkt uitsluitend in combinatie met een tastsensor 3 Plus. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2009 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 68,33 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx