Gira F100 z.wit Belknop 1-v huisst. [1283112] Belknop 1-voudig voor huisstation Gira F100 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Montage in een apparaatdoos. - Verscheidenheid in design door integratie in het schakelaarprogramma. Daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie. - Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluivaste 2-draads bus. - Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding. - Tekstkader zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen. - Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com of de Gira labelsoftware. - Uitbreiding van het huisstation met een extra belknop voor gratis interne gesprekken tussen twee huisstations of voor schakelen in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor. Technische gegevens: Voeding: via verbindingskabel Aansluiting verbindingskabel: 2x klemmenstrook Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50°C Inbouwdiepte: 30 mm Aanwijzingen: - Integratie in Profiel 55 mogelijk. - Bij integratie in Edel Staal Serie 20/21 is de adapterraam 55 x 55 mm benodigd. Afmetingen in mm: 1-voudig: 38 x 55 x 3-voudig: 38 x 55 x Fabricaat: Gira Art. nr. 1283 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 87,31 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx