Gira TX_44 (SW IB) belknop 3-v deurst. [126300] Belknop 3-voudig voor deurstation Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44 Programmaneutraal Kenmerken: - Montage in gangbare inbouwapparaatdozen. - Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44. - Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding. - Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus. - Uitbreiding van het deurstation met extra belknoppen (er kunnen maximaal 14 basiselementen belknop enkelvoudig of belknop drievoudig op een deurstation worden aangesloten). - Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt. - Spuitwaterdichte afdekplaat voor belknop van slagvaste kunststof. - Naambordje zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen. - Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.beschriftung.gira.de/nl/of de Gira labelsoftware. Technische gegevens: Voeding: via verbindingskabel Aansluiting verbindingskabel: 2x connectorstrook Beschermeringssoort: IP44 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Inbouwdiepte: 30 mm Aanwijzingen: - Niet benodigde belknoppen kunnen met de afdekplaat voor belknop drievoudig worden afgedekt. Afmetingen in mm: Naambordjes: B 62 x H 18 x Fabricaat: Gira Art. nr. 1263 00 Programmaneutraal Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 177,79 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx