Gira F100 z.wit tast-controlesch. uit 2-p [0122112] Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig Gira F100 zuiver wit glanzend Technische gegevens: Inbouwdiepte: 28 mm Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm² Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi: 100 W Aanwijzingen: - Ook verlichtbaar aan te sluiten. Levering: - Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 0122 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 58,38 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx