System 55 led-signaallicht RD / GN [117100] Led-signaallicht 230 V~ rood/groen Gira System 55 Kenmerken: - Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd. - Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht. - Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen: 1,0 W/5,6 VA Lichtsterkte - rood: 0,1 cd - groen: 0,3 cd Inbouwdiepte: 30 mm Aansluitingdoorsnede - maximum: 2.5mm² Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C Levering: - Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd. Afmetingen in mm: Vlak van het basiselement: B 55 x H 55 x Fabricaat: Gira Art. nr. 1171 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 110,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx