Sensor KNX windsensor 0-10V + verw. [058000] Windsensor 0 – 10 V met verwarming Gira melders en sensoren Kenmerken: - Windsensor voor registratie en analyse van de windsnelheid (0,7 tot 40 m/s). De draaisnelheid wordt omgevormd in een uitgangssignaal van 0 tot 10 V. - Dankzij de ingebouwde verwarming is foutloos bedrijf bij vorst mogelijk. - De windsensor kan in combinatie met het basisweerstation of de analoge-sensorinterface worden gebruikt. - De benodigde voeding (DC 24 V) voor de elektronica wordt geleverd door deze apparaten. - Voor de interne verwarming is een aanvullende spanning van AC/DC 24 V vereist. Voor deze spanning kan een verwarmingstrafo worden gebruikt. - Aansluiting op systemen van derden is mogelijk. Technische gegevens: Meetbereik: 0,7 tot 40 m/s Elektrische uitgang: 0 tot 10 V Voeding extern - Spanning: DC 24 V - Stroomverbruik: ca. 12 mA (zonder verwarming) Verwarming: AD/DC 24 V PTC-element (80 °C) Windbelasting: max. 60 m/s kortdurend Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +60°C Kabellengte: max. 100 m Inbouwstand: willekeurig Aanwijzingen: - Het apparaat is geschikt voor buitenmontage. Levering: - De houder voor montage van de sensor is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 0580 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 552,58 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx