Sensor Temperatuursensor 0-10V SW OB [057700] Temperatuursensor 0 – 10 V Gira melders en sensoren spatwaterdicht opbouw Kenmerken: - Temperatuursensor voor registratie en analyse van de temperatuur. - De temperatuursensor kan in combinatie met het basisweerstation of de analoge-sensorinterface worden gebruikt. - De benodigde voeding (DC 24 V) wordt geleverd door deze apparaten. - Aansluiting op systemen van derden is eveneens mogelijk. - Het apparaat is geschikt voor buitenmontage en is om condensatie van vocht te voorkomen voorzien van een drukcompensatie-element (klimaatmembraan). - De gemeten temperatuur wordt omgevormd in een lineair, analoog uitgangssignaal van 0 tot 10 V. Technische gegevens: Meetbereik: -30 °C tot +70°C, lineair Elektrische uitgang: 0 tot 10 V DC (kortsluitvast) Voeding extern - Spanning: DC 24 V - Stroomverbruik: ca. 3 mA Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +70°C Kabellengte: max. 100 m Aanbevolen leiding: 3x 0,25 mm² Inbouwstand: willekeurig Beschermingssoort: IP65 Afmetingen in mm: Behuizing: b 90 x h 58 x d 35 Fabricaat: Gira Art. nr. 0577 00 spatwaterdicht opbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 168,40 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx