Alarm wit glasbreuksensor [088702] Glasbreuksensor Gira melders en sensoren wit Kenmerken: - Analyseert de bij glasbreuk of -beschadiging optredende typische ultrasone trillingen naar frequentie en amplitude. - De breukenergie activeert, omgezet in elektrische signalen door middel van piëzokeramische elementen, het draadgebonden alarmsignaal. - Openen van de meldlijn bij alarm gedurende ca. 0,5 tot 5 sec., afhankelijk van het type glas. Technische gegevens: Lijnspanning: max. DC 18 V Ruststroom: max. 10 mA Aansluitvermogen: max. 350 mW Overgangsweerstand - Rusttoestand: max. 30 Ω - Alarmtoestand: min. 1 MΩ Alarmduur: 0,5 tot 5 sec. Werkingsradius: ca. 2 m Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +55°C Beschermingssoort: VdS-milieuklasse IV, IP 67 Aansluitkabel: 4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Bevestiging - Lijm: Loctite 229966 Montage: 2 cm vanaf het kozijn Aanwijzingen: - Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen. Afmetingen in mm: Sensor: b 37 x h 19 x d 12 Fabricaat: Gira Art. nr. 0887 02 wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 47,52 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm bruin glasbreuksensor [088706] Glasbreuksensor Gira melders en sensoren bruin Kenmerken: - Analyseert de bij glasbreuk of -beschadiging optredende typische ultrasone trillingen naar frequentie en amplitude. - De breukenergie activeert, omgezet in elektrische signalen door middel van piëzokeramische elementen, het draadgebonden alarmsignaal. - Openen van de meldlijn bij alarm gedurende ca. 0,5 tot 5 sec., afhankelijk van het type glas. Technische gegevens: Lijnspanning: max. DC 18 V Ruststroom: max. 10 mA Aansluitvermogen: max. 350 mW Overgangsweerstand - Rusttoestand: max. 30 Ω - Alarmtoestand: min. 1 MΩ Alarmduur: 0,5 tot 5 sec. Werkingsradius: ca. 2 m Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +55°C Beschermingssoort: VdS-milieuklasse IV, IP 67 Aansluitkabel: 4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Bevestiging - Lijm: Loctite 229966 Montage: 2 cm vanaf het kozijn Aanwijzingen: - Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen. Afmetingen in mm: Sensor: b 37 x h 19 x d 12 Fabricaat: Gira Art. nr. 0887 06 bruin Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 47,52 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx