Alarm Poortcontact [095000] Poortcontact Gira melders en sensoren Kenmerken: - Magneetcontact voor draadgebonden bewaking van bv. rolpoorten. - Met bewaking voor externe magnetische velden (bij toenadering met een externe magneet wordt een alarm geactiveerd). - De aansluitkabel wordt beschermd door een metalen mantel. Technische gegevens: Lengte van de aansluitkabel: 2 m Lengte van de metalen mantel: 1 m Aanwijzingen: - Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen. Afmetingen in mm: Contact op de grond: b 180 x h 45 x d 13 Magneet op de poort: b 104 x h 47 x d 3 Fabricaat: Gira Art. nr. 0950 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 58,73 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx