System 55 z.wit Oproepknop hulpsteekc. Plus [590103] Oproepknop met externe aansluiting Plus Gira System 55 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Oproep- of noodoproepactivering met de rode oproepknop met lokaliseer- of kalmeringsverlichting. - Bus voor oproep- of noodoproepactivering via een aangesloten bedieningsapparaat. - Oproepcircuitbewaking bij losraken van een connector. Technische gegevens: Aansluitingen - kamerbus: Steekklem 5-polig - Spraakmodule: 6-polige aansluiting - Stroomimpulsrelais: Schroefklem 4-polig Hulpsteekcontact: Bus RJ45 Inbouwdiepte: 32 mm Aanwijzingen: - Handsfree-functie na activering van de oproep via aangesloten spraakmodule. - Discreet spreken via aangesloten patiëntenhandapparaat. Fabricaat: Gira Art. nr. 5901 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 87,91 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx