Gira eNet dr.l.sch.-/tastact. 2-v Mini [542500] eNet draadloze schakel- of drukactuator tweevoudig Mini Gira eNet Kenmerken: - Met de eNet draadloze schakel- of tastactuator kunnen verlichting en motoren worden geschakeld. - Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor gemeenschappelijk voor beide uitgangen. - Statusretourmelding naar eNet-zenders. - Scènebedrijf. - Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden). Met eNet server instelbaar: - Knipperfunctie. - Nalooptijd. - In- resp. uitschakelvertraging. - Uitschakelwaarschuwing. - Minimale schakelherhaaltijd. - Continu-AAN, continu-UIT. - Repeaterfunctie. - Lokalisering van het apparaat. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,5 W Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Schakelvermogen AC 230 V: 16 A/AC1 Aansluitvermogen - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2000 W - gewikkelde trafo: 1000 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA - Ledlampen: typ. 500 W - Spaarlamp: typ. 500 W - Motoren: 450 W - Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF) Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Aanwijzingen: - Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter. Afmetingen in mm: Ø 53 x H 28 x Fabricaat: Gira Art. nr. 5425 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 132,56 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx