Gira eNet z.wit dr.l.schakelact. 1-v TS [544802] eNet draadloze schakelactuator 1-voudig TS Gira eNet zuiver wit Kenmerken: - Met de eNet draadloze schakelactuator TS kan verlichting worden geschakeld. - Statusretourmelding naar eNet draadloze zenders. - Scènebedrijf. Met eNet-server instelbaar: - Toetsfunctie. - Knipperfunctie. - Nalooptijd. - In- of uitschakelvertraging. - Uitschakelwaarschuwing. - Minimale schakelherhaaltijd. - Continu-AAN, continu-UIT. - Repeaterfunctie. - Lokalisering van het apparaat. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,5 W Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Schakelvermogen AC 230 V: 16 A / AC 1 Aansluitvermogen - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2000 W - gewikkelde trafo: 1000 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA - Ledlampen (faseaansnijding): typ. 500 W - Spaarlamp: typ. 500 W - Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF) Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Aanwijzingen: - Montage in wandcontactdoos met randaarde of wandcontactdoos met aardingspen CEBEC binnen. Afmetingen in mm: b 55 x h 125 x d 30 Fabricaat: Gira Art. nr. 5448 02 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 114,27 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx