Gira eNet z.wit dr.l.energiesensor 1-v TS [547202] eNet draadloze energiesensor 1-voudig TS Gira eNet zuiver wit Kenmerken: - Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen. - Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers. - Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie. - Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet-server. - Synchronisatie van de tijd met de eNet-server. - Wordt als tussenstekker binnen op een 230 V~ wandcontactdoos gestoken. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Meetbereik - Stroom: 0 mA tot 16 A - Elektrisch vermogen: 0 tot 3680 W - Energieverbruik: 0 tot 99999 kWh Radiofrequentie: 868,3 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Nominale belastingstroom: 16 A (IL) Aanwijzingen: - Montage in wandcontactdoos met randaarde of wandcontactdoos met aardingspen CEBEC binnen. Afmetingen in mm: b 55 x h 125 x d 30 Fabricaat: Gira Art. nr. 5472 02 zuiver wit Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 104,52 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx