Gira eNet antraciet dr.l.handzender 2-v [535210] eNet draadloze handzender 2-voudig Gira eNet antraciet Kenmerken: - De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze ontvangers. - Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal. - Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar. - Status-led. - Batterijgevoed apparaat. Met eNet-server instelbaar: - Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0. - Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar. - Bedieningsvergrendelingen. - Scènes “Alles aan” of “Alles uit”, drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar. - Configuratie van scène-toetsen via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken. - Update van de apparaatsoftware. Technische gegevens: Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Radiofrequentie: 868,3 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Nominale spanning: DC 3 V Batterij - Type: CR 2450N - UN-nummer: 3091 Aanwijzingen: - Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen. Levering: - Batterijen zijn bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: b 40,5 x h 55 x d 15 Fabricaat: Gira Art. nr. 5352 10 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 63,24 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx