Deurcommunicatie DCS cont.interface 2-v [121000] DCS-drukcontactinterface 2-voudig Gira systeemapparaten Kenmerken: - De DCS-drukcontactinterface 2-voudig is bedoeld voor het omzetten van een potentiaalvrij drukcontactsignaal naar de Gira deurcommunicatiebus. - De DCS-drukcontactinterface is voorzien van twee onderling onafhankelijke ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije drukcontacten. - De ingangen kunnen worden gebruikt voor het activeren van een schakelhandeling (bijvoorbeeld licht schakelen) via een schakelactuator of inbouwschakelactuator of aan een huisstation worden toegewezen. - De DCS-drukcontactinterface is bedoeld voor montage in een apparaatdoos achter een conventioneel drukcontact. Technische gegevens: Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C Aansluitingen - 2-draads bus: 2 x steekklem Aaantal ingangen: 2 Aanwijzingen: - De drukcontactaansluiting vindt plaats via een 3-aderige ca. 20 cm lange aansluitleiding. Deze aansluitleiding kan tot max. 5 m worden verlengd. - Bij toewijzing van de drukcontactinterface aan een huisstation gedragen de beide ingangen zich verschillend:Ingang 1activeert een interne oproep. Deze ingang is nodig wanneer voor het aansluiten van een huisstation inclusief verdiepingsbelknop slechts een 2-aderige leiding beschikbaar is (bijvoorbeeld bij achteraf uitbreiden van een bestaand deurstation).Ingang 2activeert een deuroproep. Deze ingang is nodig wanneer de deuropenerautomaat van het huisstation via een mechanisch drukcontact moet worden geactiveerd. Afmetingen in mm: B 43 x H 28 x T 15 Fabricaat: Gira Art. nr. 1210 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 45,92 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx