Deurcommunicatie DCS-cameragateway [120100] DCS-cameragateway Gira systeemapparaten Kenmerken: - De DCS-cameragateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem. - De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop. Door de combibehuizing van de DCS-cameragateway zijn drie montagewijzen mogelijk - Opbouw (in een normale aftakdoos). - Inbouw (in een apparaatdoos). - Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter). Technische gegevens: Aansluitingen - 2-draads bus OUT: 2x schroefklem - 2-draads bus IN: 2x schroefklem - Video-ingang: 2x schroefklem - Hulpklemmen: 2x schroefklem - Relais (wisseldrukcontact): 3x schroefklem Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Videosignaal: Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard Aanwijzingen: - Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-cameragateway en een eigen voeding nodig. - In een installatie mogen maximaal tien DCS-cameragateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-cameragateways mag doorlopen. - De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen. Levering: - Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd. Afmetingen in mm: DCS-cameragateway: b 36 x h 52 x d 27 Fabricaat: Gira Art. nr. 1201 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 200,50 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx