Deurcommunicatie DCS-DC-gateway DIN-rail [129000] DCS-TC-gateway Gira systeemapparaten DIN-rail Kenmerken: - DCS-TC-gateway voor verbinding tussen het Gira deurcommunicatiesysteem en een bestaande telefooninstallatie. - Bij een analoge telefoonaansluiting wordt de DCS-TC-gateway eenvoudig tussen telefoonaansluiting en analoge telefoon geschakeld. Telefoongesprekken kunnen normaal met de bestaande telefoon worden gevoerd. - Daarnaast worden deuroproepen van het Gira deurcommunicatiesysteem naar de telefoon doorgeschakeld, kan er met de persoon bij de voordeur worden gesproken en kan de deuropener via de telefoontoetsen worden geactiveerd. - Bovendien kunnen deuroproepen naar een antwoordapparaat of mobiele telefoon worden doorgeschakeld. - Beantwoorden van deuroproepen met de bestaande telefoon. - Directe telefoonnetaansluiting; bij analoog bedrijf geen TC-installatie vereist. - Aansluitmogelijkheid op de a/b-aansluiting van bestaande TC-installaties. - Doorschakelen naar interne, vaste of mobiele telefoon. - Doorschakelen naar maximaal 50 geprogrammeerde deelnemers. - Verschillende oproepsignalen voor telefoon- en deuroproep. - Omschakelmogelijkheid tussen dag- en nachtmodus. - Ondersteuning van de aanklopfunctie wanneer er tijdens een telefoongesprek een deuroproep binnenkomt. - Configureerbaar met de telefoontoetsen (met DTMF-functionaliteit) of de programmeerset. - Oproep- en gespreksduur instelbaar. - Afluisterbeveiliging. - Gebruik van meerdere DCS-TC-gateway op de Gira deurcommunicatiebus mogelijk. - Uitvoeren van schakelfuncties via de bestaande telefoon (met DTMF-functionaliteit) in combinatie met de schakelactuator of de inbouwschakelactuator. - Led-statusweergaven voor snelle analyse of de netspanning aanwezig is en of de telefoonaansluiting geconfigureerd is. - Tegen ompoling beveiligde aansluitingen. - Programmeerinterface en geïntegreerde flashprocessor voor het updaten van de DCS-TC-gatewaysoftware. - Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd. Voeding van de DCS-TC-gateway via - De 12 V-uitgang van het besturingapparaat audio. - Een normale AC 12 V beltransformator bij gebruik van het besturingapparaat video). - De DC 24 V voeding voor deurcommunicatie (bij gebruik van het besturingapparaat video). Technische gegevens: Nominale spanning - naar keuze: AC 12 V - naar keuze: DC 12 tot 24 V, 0,3 A Aansluitingen - 2-draads bus: 2x schroefklem - Telefoonnetaansluiting a/b: 2x schroefklem - Deelnemer a'/b': 2x schroefklem - Voeding AC 12 V / DC 24 V: 2x schroefklem - Programmeerinterface: RJ11 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Configuratiewijzigingen via de telefoon worden uit veiligheidsoverwegingen pas uitgevoerd na invoer van een viercijferige PIN-code. - Bij gebruik van meerdere DCS-TC-gateways in een installatie moet elke DCS-TC-gateway beschikken over een eigen voeding. Het voeden van meerdere DCS-TC-gateways met één besturingapparaat of met een beltransformator is niet toegestaan. - De DCS-TC-gateway is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 6 Fabricaat: Gira Art. nr. 1290 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 265,69 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx