Accessoires insch.stroombegr. [081000] Inschakelstroombegrenzer Inbouwbasiselementen, toebehoren Kenmerken: - Voor begrenzing van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, bijv. led- en spaarlampen alsook parallel gecompenseerde TL-lampen. - De inschakelstroombegrenzer kan door zijn geringe afmetingen in een normale apparaatdoos, bijvoorbeeld achter een basiselement (relais) automatic-schakelaar, worden ingebouwd. - Het apparaat wordt in serie met de belasting geïnstalleerd. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Aansluitvermogen - Energiezuinige lampen, fluoriscentielampen: max. 200 W - Led: max. 30 W Lengte van de aansluitleiding: 2 x ca. 70 mm Omgevingstemperatuur: max. +25 °C Afmetingen in mm: B 32 x H 50 x T 12 Fabricaat: Gira Art. nr. 0810 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 24,12 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx