Gira F100 z.wit huisst.OB [1250112] Huisstation opbouw Gira F100 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk. - Verscheidenheid in design door integratie in het schakelaarprogramma en daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie. - Montage zowel met als zonder afdekraam. - Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact gemaakt. - Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden. - Bevestigingsgaten voor montage. - Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus. - Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de 2-draads bus). - Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure. - Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep. - Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen. - Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden). - Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding. - Afluisterbeveiliging. - Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding. De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor: - Schakelen van licht en andere functies. - Aansturen van de deuropener. - Instellen van de oproepmelodie. - Oproepsignaal in- en uitschakelen. - Oproep beantwoorden. - Activeren van de voorrangfunctie. - Volumeregeling van oproepsignaal en spraak. Technische gegevens: Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +50 °C Aansluitingen - 2-draads bus: 2x schroefklem - Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem Aanwijzingen: - Montage zonder afdekraam montage. - Bij montage in combinatie met System 55 of Gira F100 is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist. - Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist. - Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd(bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw). Afmetingen in mm: System 55: B 55 x H 127 x T 20 Gira F100: B 70 x H 142 x T 20 Fabricaat: Gira Art. nr. 1250 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 100,17 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx