Gira F100 z.wit RTR 230/10 (4)A maakc. + sensor VVW [0394112] Ruimtetemperatuurregelaar 230/10 (4) A~ met maakcontact en sensor voor elektrische vloerverwarming Gira F100 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Binnen een uur permanent verwarmen onderbreekt de ruimtetemperatuurregelaar de verwarming automatisch voor 5 min (de verwarming wordt uitgeschakeld. Eis conform EN 50559). Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Nominale stroom: 10 (4) A Nominale piekspanning: 4 kV Aansluitvermogen: 2200 W Nachtverlaging: ca. 4 K Energieklasse: IV = 2 % Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +25 °C Massieve geleider - Aansluitingdoorsnede: 1 tot 2,5 mm² Externe voeler - Aansluitleiding: 4 m - verlengbaar: max. 50 m - verlengbaar: 2x 1,5 mm² Aanwijzingen: - Alleen voor schroefbevestiging. - Vlakke uitvoering. - Plaats de externe voeler in de vloer in een buis. - De kabel voor de externe voeler kan worden verlengd tot 50 m met een 2-aderige leiding (2x 1,5 mm²). Levering: - Voeler in kunststof kap is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Voeler: Ø 8,5 x h 40 x Fabricaat: Gira Art. nr. 0394 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 189,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx