System 55 led-signaallicht RD / GN [117100] LED-signaallicht 230 V~ rood / groen Gira System 55 Kenmerken: - Met de signaallicht kunnen eenvoudige seinen worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld behandelkamers, conferentiekamers of hotelkamers. - Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht. - Beide helften kunnen gescheiden met bv. een serieschakelaar worden aangestuurd. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Opgenomen vermogen: 1,0 W/5,6 VA Lichtsterkte - rood: 0,1 cd - groen: 0,3 cd Inbouwdiepte: 30 mm Omgevingstemperatuur: -15 °C tot +40°C Levering: - Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" en "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd. Afmetingen in mm: Vlak van het basiselement: b 55 x h 55 x Fabricaat: Gira Art. nr. 1171 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 106,76 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx