KNX medium:
RF1.R (vanaf ETS 5)RF1.M (vanaf ETS 6)
Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode
Voeding:
DC 5 V via USB-aansluiting
Omgevingstemperatuur:
-10 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid:
Max. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Radiofrequenties (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m