Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opdruk “EDV”
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4458 01
4458 01
8,71 EUR
EAN 4010337093176
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4458 03
4458 03
8,71 EUR
EAN 4010337093190
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4458 27
4458 27
8,71 EUR
EAN 4010337093213
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4458 28
4458 28
9,97 EUR
EAN 4010337093220
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4458 26
4458 26
14,49 EUR
EAN 4010337093206
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4458 005
4458 005
14,49 EUR
EAN 4010337093169
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4458 015
4458 015
14,49 EUR
EAN 4010337093183
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 05/2023.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Kabelmateriaal:
Stijf en flexibel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads