Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, controlelamp en shutter
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4552 01
4552 01
33,68 EUR
EAN 4010337095200
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4552 03
4552 03
33,68 EUR
EAN 4010337095217
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4552 27
4552 27
33,68 EUR
EAN 4010337095231
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4552 28
4552 28
34,89 EUR
EAN 4010337095248
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4552 26
4552 26
39,26 EUR
EAN 4010337095224
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4552 005
4552 005
39,26 EUR
EAN 4010337095194
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4552 015
4552 015
39,26 EUR
EAN 4010337095255
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

  • Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads