Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~
Maakcontact 1-polig met N-klem

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3140 01
3140 01
77,41 EUR
EAN 4010337042754
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3140 03
3140 03
77,41 EUR
EAN 4010337042761
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3140 27
3140 27
77,41 EUR
EAN 4010337042785
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 3140 28
3140 28
80,03 EUR
EAN 4010337042792
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3140 26
3140 26
84,10 EUR
EAN 4010337042778
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3140 005
3140 005
84,10 EUR
EAN 4010337065104
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3140 015
3140 015
84,10 EUR
EAN 4010337127154
VE 1
PS 11
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 3140 600
3140 600
87,96 EUR
EAN 4010337045410
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2024.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Kenmerken

Kenmerken

  • De Hotel-Card-schakelaar met demontagebeveiliging kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
  • Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
  • Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Andere uitvoeringen op aanvraag.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads