Nieuw

Set faserails 1-polig voor schakelactor 24-voudig / jaloezieactor 12-voudig, voor Gira One en KNX
6 stuks faserails 1-polig, 4 stuks eindkappen

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 8314 00
8314 00
35,00 EUR
EAN 4010337123187
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Geïsoleerd.
  • 4 mm² met XXX polen en 4 einddoppen.
  • Faserails voor snelle bedrading van de Gira schakel-/jaloezieactoren voor Gira One en KNX.
  • Vermindering van de bekabelingsinspanning door de gezamenlijke voeding van verschillende belastingscircuits die naast elkaar zijn geplaatst.
  • Faserails kunnen worden afgesneden en met eindkappen worden geïsoleerd.

Levering

  • 6 faserails.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Faserails
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 8313 00
8314 00
8315 00

PDF, 2.170 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads