Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk.
De witte led's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de ledlicht pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
De ledlicht is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
Technische gegevens
Opgenomen vermogen
Bedrijf:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Standby:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Lichtsterkte:
0,2 cd
Inbouwdiepte:
31 mm
Omgevingstemperatuur:
-15 °C tot +40°C
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
Aanwijzingen
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.