Gira One server

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2039 00
2039 00
495,00 EUR
EAN 4010337114062
VE 1
PS 25
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Inbedrijfstelling server van maximum 200 Gira One-apparaten.
  • Visualisatieserver voor mobiele eindapparaten (iOS en Android).
  • Gira Smart Home app ook voor pc met Windows-besturingssysteem beschikbaar.
  • Verbruikers die in de Gira Smart Home app worden gevisualiseerd: schakelen, dimmen, garagedeur, deuropener, jaloezie, rolluik, markies, dakraam, dakkoepel (met en zonder positionering), vloerverwarming (elektrisch), vloerverwarming (water), radiator (elektrisch), radiator (water), vloerverwarming/-koeling (water), warmte-/koelvraagmelding, statusindicatie van een binaire toestand (aan, uit), statusindicatie van decimale toestanden (werkelijke temperatuur)
  • Groepenbesturing (schakelen, dimmen, jaloezie, rolluik, markies, dakraam, dakkoepel), scènes, IP-camera, Sonos-audiobesturing, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatische projectdocumentatie.
  • Automatische documentatie eindgebruikers.
  • Geïntegreerde diagnosefunctie:
    • busmonitor voor de besturing van apparaten en verbruikers.
    • Telegrammonitor met ringgeheugen voor het opslaan van maximaal 500.000 telegrammen.
  • Per project kunnen maximaal 250 verbruikers via de Gira Smart Home app worden aangestuurd.
  • Tot 250 schakelklokken met elk 10 tijdschakelpunten die de gebruiker in de app kan instellen.
  • Er kunnen maximaal 62 gebruikers worden aangemaakt in het gebruikersbeheer.
  • Aanwezigheidssimulatie met start van de simulatie naargelang de dag.
  • Aansluiting op Sonos met maximaal 8 Sonos-ruimtes incl. toewijzing en selectie van favorieten.
  • Aansluiting op Philips hue met maximaal 30 hue-verbruikers of maximaal 5 hue-bridges.
  • Aansluiting van maximaal 20 IP-camera’s.
  • Koppeling van een eNet SMART HOME server met elk maximaal 100 eNet schakel-, dim- en zonweringsverbruikers.
  • Gelijktijdige toegang van 100 mobiele apparaten tot de Gira One-server.
  • Intuïtief te bedienen app met een door de gebruiker aanpasbare gebruikersinterface:
    • individueel favorietenbereik.
    • Eenvoudige configuratie van tijdschakelklokken en scènes.
    • Eenvoudige aanpassing van functies en ruimtes (sortering, aanduidingen, symbolen, parameters, ruimte- en systeemtoewijzing).
    • Meer dan 400 symbolen beschikbaar voor personalisatie van de visualisatie.
    • Temperatuurweergave in de kopregel (binnen- en buitentemperatuur).
    • NFC-tag voor het oproepen van individuele scènes.
    • Automatisch vastleggen van de locatie via GPS voor astrofunctie.
    • Toegang op afstand activeren en vrijgeven voor andere gebruikers.
    • Onderhoud op afstand voor elektrotechnicus vrijgeven.
    • Gebruikersbeheer incl. beheer van de toegangsrechten voor afzonderlijke gebruikers.
    • PIN-beveiliging voor de systeeminstelling in de Gira Smart Home app.
    • Apparaatwachtwoord van de Gira One server door administrator wijzigbaar via Gira Smart Home app.
    • Tot 50 scènes met elk 64 scènevarianten.
  • Toegang tot meerdere profielen in de Gira Smart Home app (Gira One, Gira X1).
  • Tijdbesparende inbedrijfstelling:
    • het ontwerp en de inbedrijfstelling worden uitgevoerd via de nieuwe Gira Project Assistant (vanaf GPA versie 5). De Gira Project Assistent is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
    • Geassisteerd stap-voor-stap ontwerp maakt een zeer eenvoudige inbedrijfstelling van het Gira One systeem mogelijk.
    • Offline inbedrijfstelling met GPA: voorbereiding op het bureau, zonder de apparaten al in bezit te hebben. Ter plaatse bij de klant uploaden nadat de apparaten zijn geïnstalleerd.
    • Snelle projectwijziging of -bijwerking tijdens het bedrijf mogelijk zonder apparaten opnieuw te moeten opstarten.
  • Uitlezen van het actuele project via GPA.
  • Projectopslag:automatische opslag van een projectkopie op de Gira One server.
  • Continue, functionele uitbreidingen resp. bijwerkingen via gratis firmware- en software-updates.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functie ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchkabel.
  • Gebaseerd op de wereldwijd beproefde Smart Home-standaard KNX.

Hoge veiligheid:

  • Geïntegreerde, veilige functie voor toegang op afstand voor Gira Smart Home app.
  • Geïntegreerde, beveiligde functie onderhoud op afstand met Gira Project Assistant.
  • Het wachtwoord van het apparaat beschermt de Gira One-server tegen toegang door onbevoegden.
  • De versleutelde TLS-gegevensoverdracht tussen de Gira Smart Home app en Gira One Server en tussen GPA en Gira One Server voorkomt het meelezen door derden.
  • De versleutelde buscommunicatie (KNX Data Secure) tussen Gira One-apparaten en Gira One-server beschermt tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie van het Smart Home door derden.
  • VDE-certificaat 'Smart Home – Informatieveiligheid getest'.

Technische gegevens

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

Opgenomen vermogen:
2 W

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Aansluitingen:
IP: 2 x bus RJ45

Aansluitingen:
Gira One-bus: Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Stroomverbruik:
70 mA

Aanwijzingen

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 18.127 Kb

Downloaden


Gira One Server
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 2039 00

PDF, 284 Kb

Downloaden


Gira One Server Firmware-Update
Software

Art.nr. 2039 00

ZIP, 51.179 Kb

Downloaden


Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software.

Art.nr.

ZIP, 1.032.784 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Gira One Server
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 2039 00

PDF, 650 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads