Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2470 00
2470 00
65,77 EUR
EAN 4010337104421
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 12/2022.
Vervangt 0390 ..

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~.
  • Regelen van de kamertemperatuur in gesloten ruimtes.
  • Interne temperatuursensor.
  • Geruisloos schakelen.
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM).
  • Voor ventieltype “verbreekcontact”.
  • Instelbereik van de kamertemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
  • Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
<0,5 W

Aantal regelaandrijvingen:
1 tot 10

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2470 00

PDF, 753 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads