Schakelen en dimmen van maximaal 64 lampen met DALI bedrijfsapparaten.
Tot 6 verschillende adresseringswijzen maken het aansturen van afzonderlijke apparaten en groepen van DALI lampen via KNX telegrammen mogelijk.
Bij groepsadressering staan tot 32 onafhankelijke DALI groepen ter beschikking. Deze kunnen met 64 afzonderlijk adresseerbare DALI apparaatkanalen worden aangevuld.
Aansturing van DALI bedrijfsapparaten van het apparaattype 'Colour Control' (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) in de specifieke uitvoering 'Tunable White (TW)'. Besturing van kleurtemperatuur via relatief of absoluut dimmen en aanvullend via scènes en effecten.
Centrale besturing van alle aangesloten DALI componenten mogelijk (Broadcast).
Handbediening onafhankelijk van de bus (bouwplaatsbedrijf met broadcastbesturing). Besturing van de schakeltoestand en de lichtsterkte.
Retourmeldingen van DALI foutstatus of DALI kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning.
Centrale schakelfunctie.
Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.
16 lichtscènes.
Effectbesturing voor het realiseren van dynamische lichtsferen. 16 effecten met elk maximaal 16 effectstappen. Timer waarmee effecten afhankelijk van het tijdstip of de weekdag kunnen worden gestart of gestopt.
Groeps- en apparaatfuncties
Schakelen en lichtsterkte: actieve of passieve retourmeldingsfuncties.
Instelling van de lichtsterktegrenswaarde (minimale resp. maximale lichtsterkte).
Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
Lampbeschermend in- en uitschakelen.
Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
Bedrijfsurenteller.
DALI Power-ON-Level en DALI System-Failure-Level instelbaar.
Reacties bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
Besturing van de kleurtemperatuur via absoluut dimmen en relatief dimmen, parametriseerbaar dimgedrag, minimale en maximale kleurtemperatuur instelbaar, retourmeldingen voor actuele en ongeldige kleurtemperatuur.
Bedrijf van noodverlichting
Integratie van het apparaat in DALI noodverlichtingssystemen. De DALI gateway kan standaard DALI bedrijfsapparaten voor verlichtingsbesturingen conform IEC 62386-101 (DALI systeem) en IEC 62386-102 (Control-Gear) als noodverlichting in centraal gevoede noodverlichtingssystemen integreren.
Bewaking van uitval van de algemene voeding.
Gedrag aan het einde van het noodbedrijf instelbaar.
Lichtsterkte en kleurtemperatuur bij actief noodbedrijf instelbaar.
ETS-plug-in
DALI inbedrijfstelling zonder aanvullende softwarecomponenten. Het identificeren, adresseren en toewijzen van DALI bedrijfsapparaten vindt plaats in de ETS-plug-in.
Toewijzen van afzonderlijke apparaten aan groepen ook mogelijk zonder programmeerverbinding met het apparaat.
Compatibiliteitstest van de DALI apparaattypes bij het toewijzen van DALI bedrijfsapparaten.
Compatibiliteitsmodus voor ondersteuning van niet DALI conforme bedrijfsapparaten.
Gedeeltelijke DALI inbedrijfstelling.
Testfunctie van alle aangemaakte DALI groepen of DALI bedrijfsapparaten.
Exporteren en importeren van een sjabloon.
Printfunctie voor het opstellen van een rapport.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Nominale spanning
AC:
AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 tot 240 V
Vermogensverlies:
max. 3 W
Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
DALI:
Schroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
DALI-2 ondersteuning vanaf indexstand I03.
Bedrijf van noodverlichtingsinstallaties:de wettelijke en normatieve voorschriften verschillen per land. In alle gevallen dient de gebruiker/ ontwerper te verifiëren dat de specifieke voorschriften worden aangehouden.
VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Ontwerp en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 4.2 of ETS 5 (aanbeveling).
Levering
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
4
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Meer