Basiselement cinch audio
Koppeling

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5631 01
5631 01
52,46 EUR
EAN 4010337460275
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5631 03
5631 03
52,46 EUR
EAN 4010337460282
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5631 10
5631 10
52,46 EUR
EAN 4010337460299
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
5631 01 uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 10 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekers aanbevolen.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Overzicht technische gegevens.

Art.nr.

PDF, 101 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads