Basiselement cinch audio
Koppeling

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5631 01
5631 01
43,28 EUR
EAN 4010337460275
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5631 03
5631 03
43,28 EUR
EAN 4010337460282
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5631 10
5631 10
43,28 EUR
EAN 4010337460299
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 10 mm

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen:
    Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdozen.
    Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Aanbeveling voor de installatie:
    Kaiser Elektronic-stopcontacten
    Inbouwmontage: Kaiser art.-nr.: 1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.: 9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.: 1268-40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads