Aantal aandrijvingen per uitgang:
max. 4
Schakelstroom:
5 tot 50 mA
Maximale inschakelstroom:
1,5 A, 2 sec.
Schakelcontact:
µ-contact, 4x maakcontact potentiaalvrij
Schakelvermogen AC 230 V:
16 A / AC1 resp. 6 A / AC3
Capacitieve belasting AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
1000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
1160 W
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 VA
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
belasting via schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²