Combi-actuator jaloezie en verwarming voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
inbouw
Art.nr. 2164 00
2164 00
250,57 EUR
EAN 4010337075936
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar zolang de voorraad strekt.

Kenmerken

Kenmerken

  • De combi-actuator jaloezie en verwarming is een combinatie van een jaloezieactuator en een verwarmingsactuator en beschikt over drie binaire ingangen waarmee bij levering de/het aangesloten jaloezie, rolluik, markies of ventilatieluik kan worden aangestuurd.
  • Bedrijfsstand parametriseerbaar: Jaloezieën, rolluiken, markiezen of ventilatieluiken.
  • Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
  • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
  • Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
  • Zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
  • Koppeling in complexe schaduwbesturingen, naar keuze met verwarmen/koelen-automaat en aanwezigheidsfunctie.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
  • Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • uitgang, aanstuurbaar d.m.v een regelsignaal (1 bit of 1 byte).
  • Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) automatisch of op leesverzoek.
  • Ventielaansturing (spanningsloos open/gesloten) parametriseerbaar.
  • Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
  • Cyclische bewaking van het regelsignaal: wanneer niet binnen de bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt ontvangen, schakelt de uitgang over naar de noodstand en wordt er een alarmmelding verzonden.
  • Elke uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; voor zomer- en winterbedrijf zijn verschillende waarden mogelijk.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang apart parametriseerbaar.
  • Overbelastings- of kortsluitmelding via een object instelbaar.
  • Aansturing van de regelaandrijvingen in schakelstand of PWM-stand.
  • Beschermingsfunctie tegen vastzittend ventiel.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-64 (vanaf index I02 TP1-256)

Nominale spanning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Jaloezie-uitgang
Schakelstroom:
3 A / AC 1
Motoren AC 230 V:
600 VA

Verwarmingsuitgang
Schakelcontact:
Triac
Schakelstroom:
5 tot 25 mA
Aantal aandrijvingen per uitgang:
max. 2

Aantal ingangen:
3x potentiaalvrij

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Combi-actuator jaloezie en verwarming
Productdatabase

vanaf ETS3.0d

Art.nr. 2164 00

VD4, 306 Kb

Downloaden


Combiactuator, Jaloezieactor, Verwarmingsactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.142 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Kombiaktor Jalousie und Heizung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2164 00

PDF, 6.917 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads