Gereedschap voor de efficiënte en comfortabele inbedrijfstelling van deurcommunicatiesystemen.
Voor de parameterinstelling van Gira deurcommunicatiesystemen in combinatie met de GPA (Gira Project Assistant). De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
Deurcommunicatiesystemen kunnen buiten een bouwplaats, en zelfs nog voordat de artikelen zijn geleverd, worden geparametriseerd. Ter plaatse wordt de inbedrijfstelling gemakkelijk en efficiënt uitgevoerd door overdracht van de projectgegevens aan de installatie via een netwerkkabel.
De inbedrijfstellingsbox wordt in een handige, stevige koffer geleverd die alle aansluitingen bevat en de DCS-IP-gegevensinterface van stroom voorziet.
Technische gegevens
Voeding:
AC 230 V~
Aansluitingen
Netspanning:
1x
Netwerk:
1 x RJ45
TC-bus:
1x
Aanwijzingen
Voor de parameterinstelling is de Gira Project Assistant (GPA) vereist; deze is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
Levering
De DCS-IP-gegevensinterface (artikelnr. 5500 000), de voeding (artikelnr. 5319 00) en aansluitleidingen zijn bij de levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.