Wandcontactdoos CEBEC 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 1172 01
1172 01
67,64 EUR
EAN 4010337172017
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 1172 03
1172 03
67,64 EUR
EAN 4010337017202
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 1172 27
1172 27
67,64 EUR
EAN 4010337172277
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 1172 28
1172 28
69,78 EUR
EAN 4010337172284
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 1172 26
1172 26
73,00 EUR
EAN 4010337172260
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 1172 005
1172 005
73,00 EUR
EAN 4010337037859
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 1172 015
1172 015
73,00 EUR
EAN 4010337082910
VE 1/5
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 1172 600
1172 600
86,50 EUR
EAN 4010337032847
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2023.

Kenmerken

Kenmerken

  • Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk.
  • De witte led's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
  • De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de ledlicht pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
  • De ledlicht is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Bedrijf:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtsterkte:
0,2 cd

Inbouwdiepte:
29 mm

Omgevingstemperatuur:
-15 °C tot +40°C

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira LED-verlichting (B)
Productinformatie

Productinformatie
Gira LED-verlichting
Voor meer veiligheid en een betere oriëntatie (B)
Art. nr. 1766 24

Art.nr.

PDF, 207 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads