Led-oriëntatielicht 230 V~ wit
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 2361 00
2361 00
90,75 EUR
EAN 4010337084907
VE 1
PS 02
Warmwit
Art.nr. 2364 00
2364 00
95,11 EUR
EAN 4010337121749
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 11/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100

adapterraam Gira F100 v. Sys55 comp.

Kenmerken

Kenmerken

  • Led-oriëntatielicht voor gebruik in woningen en bedrijfsgebouwen.
  • Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
  • De helderheid van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
  • In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
  • Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Opgenomen vermogen:
1,7 W/8,5 VA

Lichtsterktebereik:
3 tot 100%

Aantal leds:
4

Kleurtemperatuur
wit:
ca. 5000 K
warmwit:
ca. 2700 K

Inbouwdiepte:
30 mm

Omgevingstemperatuur:
-15 °C tot +40°C

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


LED-oriëntatieverlichting 230 V~
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2361 00
2364 00

PDF, 750 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads