Nominale spanning:
DC 12 V +10 %
Nominale spanning:
AC 24 V +10 %
Aansluitingen:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC)
Beeldsensor:
1/3“ progressive scanning CMOS
Objectief:
2,8 tot 12 mm; vario-focus-objectief
Horizontale kijkhoek:
28° tot 78°
Dag-/nachtomschakeling:
Elektromechanisch infrared-cut-filter
Electronic-shutter-regeling:
1/25 tot 1/50 000 s
Cameraregeling:
On-screen-display (OSD)
Tegenlichtcompensatie:
DWDR
Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +60 °C
Luchtvochtigheid:
max. 90%