Tastschakelaar 10 AX 250 V~met rechtstaande wip 2-voudig
Serieschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2860 201
2860 201
28,37 EUR
EAN 4010337065876
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 2860 27
2860 27
28,37 EUR
EAN 4010337029373
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 2860 28
2860 28
28,88 EUR
EAN 4010337029397
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 2860 26
2860 26
32,08 EUR
EAN 4010337029380
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 2860 005
2860 005
32,08 EUR
EAN 4010337038023
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 2860 015
2860 015
32,08 EUR
EAN 4010337087199
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 2860 600
2860 600
39,15 EUR
EAN 4010337021223
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
Inbouwdiepte
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads