Led Sensotec met afstandsbediening

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2368 01
2368 01
241,93 EUR
EAN 4010337014423
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2368 03
2368 03
241,93 EUR
EAN 4010337014430
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2368 27
2368 27
241,93 EUR
EAN 4010337014454
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2368 28
2368 28
246,02 EUR
EAN 4010337014461
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2368 26
2368 26
248,74 EUR
EAN 4010337014447
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2368 005
2368 005
248,74 EUR
EAN 4010337037712
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiebereik.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • neveneenheidbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in een diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De led Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de led-oriëntatielicht in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Een beweging dichtbij schakelt bv. de ruimteverlichting in.
  • Inschakellichtsterkte van de led-oriëntatielicht instelbaar.

Technische gegevens

Voeding:
AC 230/240 V~

Netfrequentie:
50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 50 °C

Montagehoogte:
1,10 m

Detectiebereik naar voren
dichtbij:
ca. 5 cm
veraf:
ca. 6 m

Bereik naar beide zijden
veraf:
ca. 2 m

Lichtsterkte:
10 tot 1000 lx

Nalooptijd:
1 sec. tot 60 min.

Aansluiting met schroefklemmen
Massieve draad:
1,5 tot 2,5 mm²
Geslagen draad met adereindhulzen:
1,5 tot 2,5 mm²

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
400 W
HV-halogeen:
400 W
Tronic-trafo:
400 W
Ledlampen
(faseaansnijding):
100 W

Batterij
Type:
CR 2025, 3 V
UN-nummer:
3091

Aanwijzingen

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Sensotec LED
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.361 Kb

Downloaden


Gira Sensotec/Gira Sensotec LED (B)
Productinformatie

Gira Sensotec / Gira Sensotec LED
Bewegingsmelder, oriëntatieverlichting
en contactloze schakelaar in één.
Productinformatie
Art. nr. 18680 24

Art.nr.

PDF, 2.502 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads