Led Sensotec zonder afstandsbediening

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2378 01
2378 01
214,05 EUR
EAN 4010337014522
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2378 03
2378 03
214,05 EUR
EAN 4010337014539
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2378 27
2378 27
214,05 EUR
EAN 4010337014553
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2378 28
2378 28
217,99 EUR
EAN 4010337014560
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2378 26
2378 26
220,60 EUR
EAN 4010337014546
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2378 005
2378 005
220,60 EUR
EAN 4010337037729
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiebereik.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • neveneenheidbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in een diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De led Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de led-oriëntatielicht in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Een beweging dichtbij schakelt bv. de ruimteverlichting in.
  • Inschakellichtsterkte van de led-oriëntatielicht instelbaar.

Technische gegevens

Voeding:
AC 230/240 V~

Netfrequentie:
50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 50 °C

Montagehoogte:
1,10 m

Detectiebereik naar voren
dichtbij:
ca. 5 cm
veraf:
ca. 6 m

Bereik naar beide zijden
veraf:
ca. 2 m

Lichtsterkte:
10 tot 1000 lx

Nalooptijd:
1 sec. tot 60 min.

Aansluiting met schroefklemmen
Massieve draad:
1,5 tot 2,5 mm²
Geslagen draad met adereindhulzen:
1,5 tot 2,5 mm²

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
400 W
HV-halogeen:
400 W
Tronic-trafo:
400 W
Ledlampen
(faseaansnijding):
100 W

Inbouwdiepte:
33 mm

Aanwijzingen

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Sensotec LED
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.361 Kb

Downloaden


Gira Sensotec/Gira Sensotec LED (B)
Productinformatie

Gira Sensotec / Gira Sensotec LED
Bewegingsmelder, oriëntatieverlichting
en contactloze schakelaar in één.
Productinformatie
Art. nr. 18680 24

Art.nr.

PDF, 2.502 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads