Adapterraam (55 x 55 mm) met opsteekbare afdekkap (IP20)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1163 66
1163 66
22,89 EUR
EAN 4010337163664
VE 1/5
PS 13
antraciet
Art.nr. 1163 67
1163 67
29,26 EUR
EAN 4010337163671
VE 1/5
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 1163 65
1163 65
29,26 EUR
EAN 4010337163657
VE 1/5
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met deze afdekkap met adapterraam (55 x 55 mm) en een 1- tot 4-voudig afdekraam kunnen de stopcontacten uit System 55 worden geïntegreerd in Gira TX_44.
  • Voor bv. stopcontacten System 55.

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimtes vanwege beschermingssoort IP20.
  • Met de adapterraam met vierkante uitsparing (50 x 50 mm) kan ook externe apparatuur worden geïntegreerd.
  • Controle vooraf op geschiktheid van de producten wordt dringend aanbevolen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads