Lichtsterkteregelaar Mini voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2210 00
2210 00
142,12 EUR
EAN 4010337014706
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie, bv. een werkplek, tegen het plafond gemonteerd.
  • Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.
  • De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- of aanwezigheidsmelder of door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd.
  • Extreem vlakke inbouw.
  • Klemmontage tegen verlaagde plafonds.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos conform DIN 49073 met optionele accessoires.
  • Opbouwmontage in opbouw-apparaatdoos (optionele accessoires).
  • Door beschermingssoort IP44 geschikt voor montage buiten of in vochtige ruimten.
  • Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
  • Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat comfortabel van voren bereikbaar.

Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking

  • Tot drie grenswaarden zijn parametriseerbaar.
  • De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid en hysterese kunnen worden geconfigureerd.
  • Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in.
  • Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld (2-puntsregeling).
  • Inclusief vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Lichtsterktesensor
Meetbereik:
10 tot 2000 lx
Detectiebereik:
Ø ca. 5 m

Beschermingsklasse:
III

Beschermingssoort:
IP44

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
34 mm

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Levering

  • Designring klein bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Plafonduitsparing: Ø 44 h -
Afmetingen (met designring klein): Ø 53,5 h 38

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Lichtsterkteregelaar Mini
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2210 00

PDF, 1.402 Kb

Downloaden


Lichtsterkteregelaar Mini
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Art.nr. 2210 00

VD4, 63 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Helligkeitsregler Mini
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2210 00

PDF, 2.360 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads