De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie, bv. een werkplek, tegen het plafond gemonteerd.
Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.
De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- of aanwezigheidsmelder of door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd.
Extreem vlakke inbouw.
Klemmontage tegen verlaagde plafonds.
Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos conform DIN 49073 met optionele accessoires.
Opbouwmontage in opbouw-apparaatdoos (optionele accessoires).
Door beschermingssoort IP44 geschikt voor montage buiten of in vochtige ruimten.
Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat comfortabel van voren bereikbaar.
Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking
Tot drie grenswaarden zijn parametriseerbaar.
De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid en hysterese kunnen worden geconfigureerd.
Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in.
Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld (2-puntsregeling).
Inclusief vergrendelingsfunctie.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Lichtsterktesensor
Meetbereik:
10 tot 2000 lx
Detectiebereik:
Ø ca. 5 m
Beschermingsklasse:
III
Beschermingssoort:
IP44
Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte:
34 mm
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C
Levering
Designring klein bij levering inbegrepen.
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Afmetingen in mm
Plafonduitsparing:
Ø 44
h -
Afmetingen (met designring klein):
Ø 53,5
h 38
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.